Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 1.967,2843 TL |
5 - 9 | 1.868,9365 TL |
10 - 19 | 1.770,5887 TL |
20 + | 1.672,2408 TL |
d1 | M8x1.25 |
---|---|
h1 | 4.55 |
l1 | 15.0 |
Clamping force max. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 10.2 |
A/F1 | 5.0 |
A/F2 | 20.60 |
Torque to max. Nm | 18.0 |
Qty/pack | 12.0 |
Kelepçe Malzemesi | Brass |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin