Menü Arama

Baskı Kollu Sürgüsü 85.0 mm 35.0 mm Black

Düz Sıkıştırmalı Kollu Sürgü, dirsekli tetik tasarımına sahiptir. İyi conta baskısı sağlar ve kolay kullanılır. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun olup kapı, dolap ve panoları emniyete alır. 24 mm-46 mm ayarlanabilir kavrama aralığı sunar. Benzer anahtarlıdır. DIN standardına uygun olup siyah toz kaplamaya sahiptir.
Ürün kodu:

0771201E

53 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 40

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yüzey Uzunluğu 85.0 mm
Yüzey Genişliği 35.0 mm
Montaj Deliği Boyutu Aralığı 25.0 - 86.0 mm
Kavrama Aralığı 24.0 - 46.0 mm
Toplam Uzunluk 109.0 mm
Kilitleme Mekanizması Kilitli
Tetik Tipi Gömme
Bitir Black Powder Coated
Dahil Nothing Included
GTIP Numarası 8301300000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin