Menü Arama

N/A 7.9 mm (ID) 38.1 mm (H)

Boya, kaplama, toz kaplama, eleksollama, kumlama veya aşındırıcı kimyasal işlemden geçen ya da yüksek sıcaklıklara maruz kalan parçaları korumak ve maskelemek için ideal çözümdür. Saplamalar, pimler, boru uçları ve daha fazlasını korur. Dişli ve dişsiz delikleri korumak için de kullanılır.
Ürün kodu:

1461869

3486 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 13,705 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

3.426,25 TL

250 x 13,705 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Bağlantı Biçimi Push Fit
Tam Malzeme Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber
Renk Black
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) M8
Kapak İç Çapı 7.9 mm
İç Yükseklik 38.1 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin