Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 5,6246 TL |
Yassılar Arası Mesafe | 12.7 mm |
---|---|
Yassılar Arası Mesafe | 0.5 in |
Dış Çap | 15.0 mm |
Dış Çap | 0.591 in |
Toplam Yükseklik | 6.9 mm |
Toplam Yükseklik | 0.272 in |
Dudak Yüksekliği | 2.5 mm |
Dudak Yüksekliği | 0.098 in |
Diş Boyutu | M6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Black |
Malzeme | PA 6.6 |
Somun Formatı | Altıgen Manşon |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin