Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 4,6752 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yassılar Arası Mesafe | 6.9 mm |
---|---|
Yassılar Arası Mesafe | 0.272 in |
Dış Çap | 8.2 mm |
Dış Çap | 0.323 in |
Toplam Yükseklik | 4.2 mm |
Toplam Yükseklik | 0.165 in |
Dudak Yüksekliği | 2.1 mm |
Dudak Yüksekliği | 0.083 in |
Diş Boyutu | M3 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Renk | Black |
Malzeme | PA 6.6 |
Somun Formatı | Altıgen Manşon |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin