Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 8.026,2121 TL |
Cıvata Dişi | M12 |
---|---|
Yük Kapasitesi | 1050.0 kg |
Yük Kapasitesi | 1050.0 kg |
Tam Malzeme | Forged Alloy Steel |
Bitir | Black Oxide |
Halka Çapı | 19.1 mm |
Halka Çapı | 0.752 in |
Toplam Yükseklik | 199.6 mm |
Toplam Yükseklik | 7.858 in |
Taban Çapı | 48.0 mm |
Taban Çapı | 1.89 in |
Gövde Çapı | 48.0 mm |
Gövde Çapı | 1.89 in |
Cıvata Uzunluğu | 75.8 mm |
Cıvata Uzunluğu | 2.984 in |
Toplam Genişlik | 88.9 mm |
Toplam Genişlik | 3.5 in |
Halka İç Yüksekliği | 104.7 mm |
Halka İç Yüksekliği | 4.122 in |
Halka Dış Genişliği | 88.9 mm |
Halka Dış Genişliği | 3.5 in |
Diş Uzunluğu | 25.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.984 in |
Tork Limiti | 37.0 Nm |
Tork Limiti | 37.0 Nm |
Renk | Black |
Halka Tipi | Palanga |
Güvenlik Faktörü | 5:1 |
Dönme Hareketi | 360 ° Swivel |
GTIP Numarası | 7318190090 |
Gövde Yüksekliği | 174.6 mm |
Gövde Yüksekliği | 6.874 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin