Menü Arama

Kaldırma Halkası 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Natural

Paslanmaz çelik kaldırma halkası, ağır cisimleri kaldırırken elzemdir. Genel endüstriyel kullanım ve inşaat dahil birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir.
Ürün kodu:

497669

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 27.977,4008 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

27.977,40 TL

1 x 27.977,4008 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Cıvata Dişi M12-1.75
Yük Kapasitesi 525.0 kg
Tam Malzeme 300 Stainless Steel
Bitir Stainless Steel
Halka Çapı 19.0 mm
Toplam Yükseklik 140.4 mm
Taban Çapı 38.0 mm
Gövde Çapı 19.0 mm
Cıvata Uzunluğu 62.0 mm
Toplam Genişlik 82.5 mm
Halka İç Yüksekliği 59.4 mm
Halka Dış Genişliği 82.5 mm
Diş Uzunluğu 19.0 mm
Tork Limiti 18.5 Nm
Renk Natural
Halka Tipi Palanga
Güvenlik Faktörü 5:1
Dönme Hareketi 360 ° Swivel
GTIP Numarası 7318190090
Gövde Yüksekliği 121.4 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin