Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 30.0 N 15.0 mm PC;Acetal

Dişlili Döner Amortisörler hareketli bir gövdedeki hareketin hızını ve ivmesini kontrol eder. Takması kolaydır; bir montajın parçası olarak takılabilir.
Ürün kodu:

RFRT-G2-300-G3

2000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 99,5001 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

99.500,10 TL

1000 x 99,5001 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 19.0 mm
Hazne Çapı 15.0 mm
Azami Çalışma Isısı 125 °C
Toplam Yükseklik 6.5 mm
Toplam Uzunluk 24.0 mm
Tam Malzeme Polycarbonate;Acetal
Renk Black
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 30.0 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin