Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 7.5 N 22.0 mm POM

Dişlili Döner Amortisör hareketli bir gövdedeki hareketin hızını ve ivmesini kontrol eder. Takması kolaydır; bir montajın parçası olarak takılabilir. Bu bağımsız birim 1,25 modüllü ve 6,0 mm yükseklikte 11 dişle takılır ve Sağa Dönüşlü Amortisör içerir.
Ürün kodu:

551372

78 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 622,613 TL
50 - 99 355,7789 TL
100 + 254,1277 TL
Standart paket: 100

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

622,61 TL

1 x 622,613 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 32.0 mm
Toplam Yükseklik 19.0 mm
Tekerlek Dış Çapı 16.2 mm
Tam Malzeme Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
Renk Black
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 7.5 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin