Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 49 | 622,613 TL |
50 - 99 | 355,7789 TL |
100 + | 254,1277 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 32.0 mm |
---|---|
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.26 in |
Hazne Çapı | 22.0 mm |
Hazne Çapı | 0.866 in |
Toplam Yükseklik | 19.7 mm |
Toplam Yükseklik | 0.776 in |
Toplam Uzunluk | 40.0 mm |
Toplam Uzunluk | 1.575 in |
Tekerlek Dış Çapı | 16.3 mm |
Tekerlek Dış Çapı | 0.642 in |
Tam Malzeme | %15 Cam Dolgulu Poliamid 6.6; Çelik; Polioksimetilen; Polidimetilsiloksan |
Renk | Siyah; Gri |
Çark Tipi | Standart Alın Dişlisi |
Tork | 11.0 N |
Tork | 11.0 N |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin