Menü Arama

Döner Amortisörler - Dişlisiz 6.2 N POM

This Barrel Damper is made of POM, Polycarbonate, NBR and Silicone Oil. This Simple to install, self contained unit controls the speed and acceleration of a rotating body. It operates at a torque of 6,2 Ncm ±0,85 and is fitted with a key size of 1.7 x 1 mm.
Ürün kodu:

551357

698 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 221,7915 TL
50 - 99 126,7379 TL
100 + 90,5272 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.217,92 TL

10 x 221,7915 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Hazne Çapı 12.0 mm
Toplam Yükseklik 15.0 mm
Tam Malzeme Polioksimetilen; Polikarbonat; Nitril Butadiyen Kauçuk
Renk Natural
Çark Tipi Silindir Dişli
Tork 6.2 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin