Menü Arama

Döner Amortisörler - Dişlisiz 0.30 N 14.8 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.30 Ncm ±0.10 and body diameter of 14.8 mm to fit by screwing into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Ürün kodu:

551301

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 221,7915 TL
50 - 99 126,7379 TL
100 + 90,5272 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.217,92 TL

10 x 221,7915 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 19.0 mm
Hazne Çapı 14.8 mm
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Tam Malzeme Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
Renk Black
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 0.30 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin