Menü Arama

Döner Amortisörler - Dişlisiz 2.20 N 15.0 mm PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 2.20 Ncm ±0.35 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Ürün kodu:

551289

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 88,3191 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

8.831,91 TL

100 x 88,3191 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 19.6 mm
Hazne Çapı 15.1 mm
Toplam Yükseklik 8.5 mm
Toplam Uzunluk 19.7 mm
Tam Malzeme Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
Renk Black
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 2.20 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin