Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 - 49 | 221,7915 TL |
50 - 99 | 126,7379 TL |
100 + | 90,5272 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 17.0 mm |
---|---|
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.669 in |
Hazne Çapı | 15.0 mm |
Hazne Çapı | 0.591 in |
Toplam Yükseklik | 8.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.315 in |
Toplam Uzunluk | 20.8 mm |
Toplam Uzunluk | 0.819 in |
Tam Malzeme | Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı |
Renk | Black |
Çark Tipi | Standart Alın Dişlisi |
Tork | 1.20 N |
Tork | 1.20 N |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin