Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 0.55 N 8.8 mm POM

Ürün kodu:

078202599999

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 219,1155 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.191,16 TL

10 x 219,1155 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 19.0 mm
Hazne Çapı 14.9 mm
Toplam Yükseklik 7.15 mm
Toplam Uzunluk 24.0 mm
Tekerlek Dış Çapı 10.4 mm
Tam Malzeme Polyoxymethylene; Nylon 66
Renk White
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 0.55 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin