Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 15.0 N 22.0 mm POM

This rotary dampers bidirectional with gear control the speed and acceleration of a movement in a travelling body such as flaps, box panels and appliance doors. Simple and time saving assembly, no maintenance needed, soundless movement with a silicone damper. Operating torque 11.0
Ürün kodu:

078143069999

2107 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 275,9973 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.759,97 TL

10 x 275,9973 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 32.0 mm
Hazne Çapı 18.6 mm
Azami Çalışma Isısı 90 °C
Toplam Yükseklik 19.0 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Tekerlek Dış Çapı 16.2 mm
Tam Malzeme Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Silikon Yağı
Renk Black
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 15.0 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin