Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 0.12 N 8.8 mm POM

Ürün kodu:

078119069999

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 71,4427 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

714,43 TL

10 x 71,4427 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Uzunluğu 16.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 19.7 mm
Hazne Çapı 15.0 mm
Azami Çalışma Isısı 90 °C
Toplam Yükseklik 7.6 mm
Toplam Uzunluk 17.7 mm
Tekerlek Dış Çapı 10.4 mm
Tam Malzeme Polyoxymethylene; Nylon 66; Polycarbonate; Silicone; Silicone Oil
Renk Black
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 0.12 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin