Menü Arama

Döner Amortisör - Dişlili 0.30 N 10.3 mm POM

Dişli, iki yönlü döner amortisörler çark; kapak, kutu panosu veya uygulama kapıları gibi hareket eden yapılarda hızı ayarlamak için kullanılır. Basit ve zaman kazandıran kurulum, bakım gerektirmez, silikon damperle sessiz hareket. Çalışma torku 0.30
Ürün kodu:

078103069999

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 178,0596 TL
50 - 999 155,7656 TL
1000 + 111,275 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.780,60 TL

10 x 178,0596 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Uzunluğu 17.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 19.6 mm
Hazne Çapı 15.0 mm
Azami Çalışma Isısı 90 °C
Toplam Yükseklik 8.0 mm
Toplam Uzunluk 20.8 mm
Tekerlek Dış Çapı 10.4 mm
Tam Malzeme Polioksimetilen; Poliamid 6.6; Polikarbonat; Silikon
Renk Black
Çark Tipi Standart Alın Dişlisi
Tork 0.30 N
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin