Menü Arama

Linear Guide Rail Rear Fixing 45.0 M12 1935.0 Steel

This 45mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20169114

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 22.039,7698 TL
10 - 19 19.835,8632 TL
20 - 49 18.733,7339 TL
50 + 17.631,9567 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

22.039,77 TL

1 x 22.039,7698 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 45.0
l1 1935.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Weight kg 23.80
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin