Menü Arama

Linear Guide Rail Rear Fixing 35.0 M8 2840.0 Steel

This 35mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20168797

3 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 24.769,3885 TL
10 - 19 22.292,5905 TL
20 - 49 21.053,8394 TL
50 + 19.815,4404 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

24.769,39 TL

1 x 24.769,3885 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 35.0
l1 2840.0
h1 26.0
l2 80.0
w1 34.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Weight kg 20.45
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin