Menü Arama

Linear Guide Rail Rear Fixing 30.0 M8 3400.0 Steel

This 30mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20168377

Üretimde For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 23.458,1011 TL
10 - 19 21.112,291 TL
20 - 49 19.939,3859 TL
50 + 18.766,4809 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

23.458,10 TL

1 x 23.458,1011 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 30.0
l1 3400.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Weight kg 17.68
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin