Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Arkadan Tespit 30.0 M8 1720.0 Steel

30 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20168162

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 12.091,7321 TL
10 - 19 10.882,5589 TL
20 - 49 10.277,9723 TL
50 + 9.673,3857 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

12.091,73 TL

1 x 12.091,7321 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 30.0
l1 1720.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 15.0
d1 M8
Weight kg 8.94
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin