Menü Arama

Linear Guide Rail Rear Fixing 25.0 M6 2440.0 Steel

This 25mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20167707

4 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 15.493,8962 TL
10 - 19 13.944,577 TL
20 - 49 13.169,9174 TL
50 + 12.395,2578 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

15.493,90 TL

1 x 15.493,8962 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 25.0
l1 2440.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 12.0
d1 M6
Weight kg 8.78
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin