Menü Arama

Linear Guide Rail Rear Fixing 20.0 M6 2800.0 Steel

This 20mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20167110

5 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 15.680,5187 TL
10 - 19 14.112,5373 TL
20 - 49 13.328,3705 TL
50 + 12.544,5558 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

15.680,52 TL

1 x 15.680,5187 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 20.0
l1 2800.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Weight kg 7.28
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin