Menü Arama

Linear Guide Rail Rear Fixing 15.0 M5 2220.0 Steel

This 15mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20166366

2 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 10.869,1784 TL
10 - 19 9.782,1901 TL
20 - 49 9.238,872 TL
50 + 8.695,2018 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

10.869,18 TL

1 x 10.869,1784 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Arkadan Tespit
Rail size 15.0
l1 2220.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 8.0
d1 M5
Weight kg 3.08
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin