Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 55.0 16.0 2100.0 Steel

55 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20165819

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 29.181,4271 TL
10 - 19 26.263,4252 TL
20 - 49 24.804,2482 TL
50 + 23.345,0712 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

29.181,43 TL

1 x 29.181,4271 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 55.0
l1 2100.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
For screws M14
d1 16.0
d2 23.0
Weight kg 30.45
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin