Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 55.0 16.0 1740.0 Steel

This 55mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20165789

9 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 24.166,5625 TL
10 - 19 21.749,9767 TL
20 - 49 20.541,5077 TL
50 + 19.333,3909 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

24.166,56 TL

1 x 24.166,5625 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 55.0
l1 1740.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
For screws M14
d1 16.0
d2 23.0
Weight kg 25.23
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin