Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 55.0 16.0 1140.0 Steel

This 55mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20165734

14 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 16.038,9749 TL
10 - 19 14.435,0774 TL
20 - 49 13.633,3047 TL
50 + 12.831,1799 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

16.038,97 TL

1 x 16.038,9749 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 55.0
l1 1140.0
h1 38.0
l2 120.0
w1 53.0
l3 30.0
h2 20.0
For screws M14
d1 16.0
d2 23.0
Weight kg 16.53
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin