Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 45.0 14.0 2355.0 Steel

This 45mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20165512

13 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 22.303,1541 TL
10 - 19 20.072,8387 TL
20 - 49 18.957,681 TL
50 + 17.842,5233 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

22.303,15 TL

1 x 22.303,1541 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 45.0
l1 2355.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
For screws M12
d1 14.0
d2 20.0
Weight kg 28.97
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin