Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 45.0 14.0 2250.0 Steel

This 45mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20165505

13 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 21.341,8719 TL
10 - 19 19.207,6847 TL
20 - 49 18.140,7672 TL
50 + 17.073,4975 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

21.341,87 TL

1 x 21.341,8719 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 45.0
l1 2250.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
For screws M12
d1 14.0
d2 20.0
Weight kg 27.68
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin