Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 45.0 14.0 990.0 Steel

This 45mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20165383

55 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 9.305,0702 TL
10 - 19 8.374,4223 TL
20 - 49 7.909,2745 TL
50 + 7.444,1266 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

9.305,07 TL

1 x 9.305,0702 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 45.0
l1 990.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
For screws M12
d1 14.0
d2 20.0
Weight kg 12.18
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin