Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 30.0 9.0 3160.0 Steel

This 30mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20164720

36 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 18.189,3595 TL
10 - 19 16.370,3179 TL
20 - 49 15.460,7971 TL
50 + 14.551,6284 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

18.189,36 TL

1 x 18.189,3595 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 30.0
l1 3160.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
For screws M8
d1 9.0
d2 14.0
Weight kg 16.43
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin