Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 30.0 9.0 920.0 Steel

This 30mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20164447

146 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.320,1508 TL
10 - 19 4.788,1005 TL
20 - 49 4.522,2514 TL
50 + 4.256,0502 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.320,15 TL

1 x 5.320,1508 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 30.0
l1 920.0
h1 22.8
l2 80.0
w1 28.0
l3 20.0
h2 12.0
For screws M8
d1 9.0
d2 14.0
Weight kg 4.78
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin