Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 25.0 7.0 3340.0 Steel

This 25mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20164263

6 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 17.431,9537 TL
10 - 19 15.688,6174 TL
20 - 49 14.817,1254 TL
50 + 13.945,6333 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

17.431,95 TL

1 x 17.431,9537 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 25.0
l1 3340.0
h1 19.2
l2 60.0
w1 23.0
l3 20.0
h2 9.0
For screws M6
d1 7.0
d2 11.0
Weight kg 12.02
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin