Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 6.795,5252 TL |
10 - 19 | 6.115,9375 TL |
20 - 49 | 5.776,1436 TL |
50 + | 5.436,3498 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 1240.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
For screws | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Weight kg | 4.46 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin