Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 5.237,7552 TL |
10 - 19 | 4.714,1557 TL |
20 - 49 | 4.452,1799 TL |
50 + | 4.190,2042 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 1000.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
For screws | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Weight kg | 3.60 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin