Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 916,211 TL |
10 - 19 | 824,6603 TL |
20 - 49 | 778,885 TL |
50 + | 733,1096 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 25.0 |
l1 | 160.0 |
h1 | 19.2 |
l2 | 60.0 |
w1 | 23.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 9.0 |
For screws | M6 |
d1 | 7.0 |
d2 | 11.0 |
Weight kg | 0.58 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin