Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 12.558,2884 TL |
10 - 19 | 11.302,6356 TL |
20 - 49 | 10.674,4571 TL |
50 + | 10.046,6307 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 20.0 |
l1 | 2680.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
For screws | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Weight kg | 6.97 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin