Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 9.243,0975 TL |
10 - 19 | 8.318,7877 TL |
20 - 49 | 7.856,8089 TL |
50 + | 7.394,478 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 20.0 |
l1 | 1960.0 |
h1 | 16.3 |
l2 | 60.0 |
w1 | 20.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 8.5 |
For screws | M5 |
d1 | 6.0 |
d2 | 9.5 |
Weight kg | 5.10 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin