Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 20.0 6.0 280.0 Steel

This 20mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue. Made of steel.
Ürün kodu:

20163129

176 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.433,4723 TL
10 - 19 1.290,1603 TL
20 - 49 1.218,3282 TL
50 + 1.146,8483 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.433,47 TL

1 x 1.433,4723 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 20.0
l1 280.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
For screws M5
d1 6.0
d2 9.5
Weight kg 0.73
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin