Menü Arama

Doğrusal Kılavuz Kızağı Standard 15.0 4.5 3640.0 Steel

15 mm Doğrusal Kılavuz Kızağı, yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Ürün kodu:

20163037

39 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 14.592,8262 TL
10 - 19 13.133,6492 TL
20 - 49 12.404,0607 TL
50 + 11.674,1201 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

14.592,83 TL

1 x 14.592,8262 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 15.0
l1 3640.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
For screws M4
d1 4.5
d2 7.5
Weight kg 5.10
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin