Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 9 | 5.774,383 TL |
10 - 19 | 5.196,9095 TL |
20 - 49 | 4.908,1728 TL |
50 + | 4.619,436 TL |
Kızak Tipi | Standard |
---|---|
Rail size | 15.0 |
l1 | 1360.0 |
h1 | 13.0 |
l2 | 60.0 |
w1 | 15.0 |
l3 | 20.0 |
h2 | 6.0 |
For screws | M4 |
d1 | 4.5 |
d2 | 7.5 |
Weight kg | 1.90 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin