Menü Arama

Linear Guide Rail Standard 15.0 4.5 1300.0 Steel

This 15mm Linear Guide Rail is used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
Ürün kodu:

20162658

121 Stokta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 5.545,5063 TL
10 - 19 4.990,9205 TL
20 - 49 4.713,8036 TL
50 + 4.436,3346 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.545,51 TL

1 x 5.545,5063 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kızak Tipi Standard
Rail size 15.0
l1 1300.0
h1 13.0
l2 60.0
w1 15.0
l3 20.0
h2 6.0
For screws M4
d1 4.5
d2 7.5
Weight kg 1.82
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin