Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
10 + | 153,507 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Delik Çapı | 4.0 mm |
---|---|
Delik Çapı | 0.157 in |
Yüzey Genişliği | 3.0 mm |
Yüzey Genişliği | 0.118 in |
Göbek Çapı | 10.0 mm |
Göbek Çapı | 0.394 in |
Göbek Genişliği | 4.0 mm |
Göbek Genişliği | 0.157 in |
Toplam Genişlik | 10.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.394 in |
Tam Malzeme | Polyoxymethylene |
Renk | Natural |
Diş Sayısı | 25 |
Çark Tipi | Alın Dişlisi |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 HB |
Aralık Çapı | 12.5 mm |
Aralık Çapı | 0.492 in |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin