Menü Arama

Dişli Eklenti 0.5 M10 x 1.50 Heavy Duty 303 Stainless Steel

Dişli Eklenti, yalama olmuş veya hasarlı dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı oluşturur. Özel olarak delmek zorunda kalmadan kolayca takılıp çıkarılır. Ağır hizmet tipi uygulamalarda kullanılır. Emniyetli bir şekilde tespit edilir. Metrik ve İnç cinsinden boyutta mevcuttur, paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20218027

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Tipi Heavy Duty
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.50
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 5/8"-11
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.5
Inst tool ref W0450
Inst. tap drill size 37/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.63
Inst. thread tap tol. 2B 5/8"-11
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 17/32"
Removal drill depth 3/16"
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin