Menü Arama

Dişli Eklenti 12.0 M8 x 1.25 İnce Duvarlı 303 Stainless Steel

İnce duvarlı Dişli Eklenti, yalama olmuş veya hasarlı dişlileri daha güçlü dişlilerle değiştirerek sağlam bir bağlantı oluşturur. Özel olarak delmek zorunda kalmadan kolayca takılıp çıkarılır. Emniyetli bir şekilde tespit edildiğinden eklenti hareket etmez. Metrik cinsinden boyutta mevcuttur, paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20217839

Üretimde Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Tipi Thinwall
Int. d1 tol. 6H M8 x 1.25
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M12 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 12.0
Inst tool ref W0530
Inst. tap drill size 10.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 12.3
Inst. thread tap tol. 6H M12 x 1.25
Inst. thread depth min. 13.5
Removal drill size 9.5
Removal drill depth 4.8
Malzeme 303 Stainless Steel
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin