Miktar | Birim fiyatı |
---|
Eklenti Tipi | Heavy Duty |
---|---|
Int. d1 tol. 6H | M8 x 1.25 |
Int. thread type d1 | Coarse |
E x t. d2 tol. 6g | M14 x 1.50 |
E x t. thread type d2 | Fine |
l1 | 14.0 |
Inst tool ref | W0660 |
Inst. tap drill size | 12.8 |
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 | 14.3 |
Inst. thread tap tol. 6H | M14 x 1.50 |
Inst. thread depth min. | 16.5 |
Removal drill size | 11.5 |
Removal drill depth | 4.8 |
Malzeme | 303 Stainless Steel |
GTIP Numarası | 8483608090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin