Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 7,915 TL |
5000 - 19999 | 7,1236 TL |
20000 + | 6,4112 TL |
Renk | Natural |
---|---|
Dahili Diş Uzunluğu | 9.5 mm |
Dahili Diş Uzunluğu | 0.374 in |
Pul Şekli | Hexagonal |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M4 x 0.7 |
Ara Parça Uzunluğu | 22.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.866 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tip | Male-Female Threaded Standoff |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin