Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 7,9799 TL |
5000 - 19999 | 7,182 TL |
20000 + | 6,4637 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Dahili Diş Uzunluğu | 6.4 mm |
Dahili Diş Uzunluğu | 0.252 in |
Pul Şekli | Hexagonal |
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | M3.5 x 0.6 |
Ara Parça Uzunluğu | 25.0 mm |
Ara Parça Uzunluğu | 0.984 in |
Tam Malzeme | Polyamide 6.6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Tip | Male-Female Threaded Standoff |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin