Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
200 + | 7,486 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
İç Çap | 12.2 mm |
---|---|
İç Çap | 0.48 in |
Dış Çap | 25.0 mm |
Dış Çap | 0.984 in |
Kol Yüksekliği | 2.1 mm |
Kol Yüksekliği | 0.083 in |
Kalınlık | 1.5 mm |
Kalınlık | 0.059 in |
Asgari Bükülmede Yük | 2474.00 N |
Asgari Bükülmede Yük | 2474.00 N |
Azami Bükülmede Yük | 3347.0 N |
Azami Bükülmede Yük | 3347.0 N |
Yüklü Yükseklik | 1.6 mm |
Yüklü Yükseklik | 0.063 in |
Malzeme | Chrome Vanadium |
Standart | DIN |
GTIP Numarası | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin